Новая гусеничная бурильная машина Cat® MD5150C создана на основе модели MD5150 с увеличенным количеством компонентов Cat и выбором из трех различных буровых станков.

Для распространения во всех странах мира: март 2014 г.
Номер пресс-релиза: 55PR14

Компания Caterpillar представляет новую гусеничную бурильную машину MD5150C, первую бурильную машину серии C, которая сочетает в себе проверенную надежность и доступность компонентов Cat®. Эти компоненты можно приобрести у местных дилеров Cat, которые также занимаются техническим обслуживанием бурильных машин. Модель MD5150C обеспечивает максимальную в своем классе мощность и высокие показатели расхода воздуха для более быстрого и эффективного бурения скважин диаметром от 4 дюймов (101,6 мм) до 6 дюймов (152 мм). Модель MD5150C предлагает выбор из трех различных буровых станков, запатентованное карусельное устройство замены буровых штанг, эргономичную кабину и многие другие функции, позволяющие значительно повысить производительность и сократить эксплуатационные расходы.

По сравнению с моделью MD5125, которую заменит модель MD5150C, у новой бурильной машины мощность увеличена на 18%, компрессор может обеспечить на 33% больший объем воздуха и на 40% большее давление воздуха. Скорость перемещения увеличена на 19%, а дорожный просвет — на 40%.

Сокращение расходов благодаря надежному буровому станку
Буровой станок модели MD5150C характеризуется высокой надежностью, длительным сроком службы и низкими затратами на владение. Данная модель оснащена в два раза меньшим количеством движущихся компонентов по сравнению с буровыми станками конкурентов. Простая и надежная конструкция обеспечивает высокую производительность и исключительную прочность. Компания Caterpillar является единственным производителем буровых станков, техническое обслуживание которых можно выполнять непосредственно на рабочей площадке. Это позволяет сократить время простоя машины и контролировать расходы. Техническое обслуживание не требует чистого помещения, и вам не придется тратить значительные средства на доставку бурового станка производителю для технического обслуживания или держать запасной буровой станок для замены во избежание простоев.

Буровой станок также оснащен автоматизированной системой смазки, которая исключает потребность в ручной смазке каждые два часа. Максимальная производительность достигается за счет возможности выбора трех различных буровых станков в зависимости от типа работ. Машина MD5150C в стандартной комплектации оснащена буровым станком HPR5128, который использует буровую штангу диаметром 51 мм. Также доступны буровой станок HPR6832, который может использовать вращающуюся штангу диаметром 68 мм, а также станок HPR6030, предназначенный для применения с буровой штангой диаметром 60 мм.

Инновационное карусельное устройство замены буровых штанг позволяет выполнять замену штанг максимально быстро.
Модель MD5150C обеспечивает минимальное время замены буровых штанг благодаря инновационному карусельному устройству.

На карусельное устройство для замены буровых штанг и подающий узел ожидаются семь патентов. Система рассчитана на шесть штанг и может работать со штангами различных длин и диаметров. Мощные зажимы на две штанги и уникальная конструкция затвора обеспечивают возможность одновременного движения штанги и затвора, что уменьшает продолжительность рабочего цикла. Карусельное устройство для замены буровых штанг может использоваться с прочным податчиком и стрелой для тяжелых условий эксплуатации диаметром 9 футов (2,7 м), которая имеет возможность дополнительного удлинения до 11 футов (3,3 м), что обеспечивает больший рабочий радиус и меньшее количество настроек. Благодаря уменьшенной массе карусельного устройства и его способности удерживать большее количество штанг (по сравнению с линейными моделями) удлинитель стрелы гарантирует увеличенный рабочий радиус и большую глубину бурения при сохранении устойчивости. Бурение скважин может выполняться на расстоянии 24 дюйма (610 мм) от рабочего борта карьера, что на 50% меньше, чем при использовании линейного устройства замены буровых штанг.

Сокращение продолжительности цикла благодаря высокой мощности и большому расходу воздуха
Модель MD5150C обеспечивает исключительную мощность и высокий расход воздуха для более эффективного бурения твердых скальных пород. Главным элементом силовой группы является двигатель Cat C11 с номинальной мощностью 287 кВт (385 hp) при 1800 об/мин. Данный двигатель, обеспечивающий высокую производительность и превосходную топливную эффективность, соответствует требованиям стандартов Tier 3 США и Stage IIIA ЕС. Двигатель высокой мощности работает согласованно с высокопроизводительным компрессором для оптимизации расхода воздуха. Высокоэффективная система охлаждения увеличенного размера повышает производительность и гарантирует более длительный срок службы.

Кабина обеспечивает повышенную безопасность и производительность
Кабина на модели MD5150C разработана для повышения безопасности и производительности и имеет сертификацию ROPS/FOPS. Кабина предоставляет доступ к многочисленным органам отключения с уровня земли. Большие окна, обтекаемые передние конструкции, потолочный люк, а также удобно расположенные зеркала и камера высокого разрешения улучшают обзорность. Аварийный выход осуществляется через переднее окно.

Для повышения комфорта и производительности оператора кабина оснащена автоматической системой климат-контроля, превосходной системой вентиляции, полностью регулируемым сиденьем, эргономичные органами управления и переключателями. Кабина также гарантирует низкий уровень шума (приблизительно 80 дБ).

Для дальнейшего повышения производительности оператора машина оборудована системой контроля бурения Smart Drill, которая отслеживает изменения скальной породы и автоматически регулирует ударные нагрузки и давление подачи в зависимости от твердости породы. Защита от застревания, погружения и забивания обеспечивает эффективную работу и больший срок службы гусеничной бурильной машины.

Максимальная эксплуатационная готовность благодаря быстрому техническому обслуживанию
Для специалистов по техническому обслуживанию преимущества заключаются в удобном расположении элементов системы. Сервисный пульт обеспечивает простой доступ к основным точкам обслуживания двигателя, компрессора, системе кондиционирования воздуха, гидрораспределителям и т. п. Камера, установленная на стреле, обеспечивает обзор передней части машины при работе в центре технического обслуживания.

В дополнение к конструкции, обеспечивающей простоту технического обслуживания, новая гусеничная бурильная машина использует эксклюзивные технологии Caterpillar, гарантирующие максимальную техническую готовность. Программа Cat Electronic Technician упрощает поиск и устранение неисправностей, позволяя повысить точность ремонта и минимизировать время простоя. Cat Product Link обеспечивает удаленный контроль местоположения машины, показаний счетчика моточасов, данных о расходе топлива и других важных факторов. Таким образом менеджеры получают необходимую информацию для оптимизации использования оборудования и снижения затрат.

Дилеры Cat обеспечивают поддержку новой машины MD5150C, гарантируя лучшую в отрасли доступность запасных частей, качественный ремонт и услуги по управлению парком оборудования, что помогает горнодобывающим компаниям и подрядчикам выполнять производственные планы в сжатые сроки при минимальных удельных затратах на тонну.

Для получения дополнительной информации о том, как новая гусеничная бурильная машина Cat MD5150C может улучшить производительность и снизить эксплуатационные расходы, заказчики могут обратиться к своему дилеру Cat или посетить сайт mining.cat.com.

Технические характеристики гусеничной бурильной машины Cat MD5150C

Диаметр отверстия

4 – 6 дюймов (101,6 – 152 мм)

Глубина скважины

102,5 фута (31 м)

Компрессор

534 фута3/мин (15,1 м3/мин)

Буровой станок: HPR5128

38 hp (28 кВт)

Модель двигателя и мощность:
Cat C11 ACERT при 1800 об/мин

385 hp (287 кВт)

 

HTTP://CONEXPO.CAT.COM/

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo