Новый роторный буровой станок Cat® MD6420C повышает производительность и сокращает эксплуатационные расходы

Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 456PR16

Роторный буровой станок Cat® MD6420C сконструирован, чтобы обеспечивать высокую производительность работ с твердой и мягкой породой при минимальных общих расходах. Он отличается нагрузкой на долото до 42 000 кг (92 594 фунта), возможностью бурить скважины диаметром до 311 мм (12,25 дюйма) и глубиной до 74,3 м (244 фута) и идеально подходит для выполнения большого объема работ. Соответствующая области применения силовая передача, современная система управления, опциональные возможности автоматизации, прочная конструкция и легкость технического обслуживания — все это делает станок эффективным и экономичным решением для бурения, добычи камня и строительства крупных инженерных сооружений.

Короткий рабочий цикл, высокая производительность

Станок MD6420C может оснащаться одной из трех силовых передач для соответствия области применения:

  • Двигатель Cat C32 (в сочетании с компрессором с расходом воздуха 56,6 м3/мин [2000 куб. футов/мин] при 6,9 бар [100 фунтов/кв. дюйм])
  • Двигатель Cat C32 (в сочетании с компрессором с расходом воздуха 42,5 м3/мин [1500 куб. футов/мин] при 10,3/24,1/34,5 бар [150/350/500 фунтов/кв. дюйм])
  • Двигатель Cat C32 (в сочетании с компрессором с расходом воздуха 73,6 м3/мин [2600 куб. футов/мин] при 6,9 бар [100 фунтов/кв. дюйм])

К числу основных компонентов, обеспечивающих мощность, можно отнести охладители для тяжелых условий эксплуатации и высокоэффективную гидравлику, которые работают совместно с двигателем и воздушным компрессором, гарантируя оптимальную нагрузку на долото, скорость проходки и время цикла.

Сокращению времени рабочего цикла также способствует проверенная ходовая часть Cat, позволяющая быстро перемещаться от скважины к скважине. Мачту можно поднять или опустить менее чем за 40 секунд даже с буровым столом и полной колонной буровых штанг. Сочленение мачты имеет простую конструкцию с двумя штырями. Станок MD6420C в стандартной комплектации оборудован оснасткой для углового бурения. Благодаря простому механизму фиксации мачты и ставу для тяжелых условий эксплуатации подготовка к угловому бурению будет простой и быстрой.

Точность и управление

В MD6420C применяется современная технология управления, которая помогает оптимизировать точность бурения и производительность оператора. Стандартная система управления станком подразумевает интуитивно понятный интерфейс и непревзойденные возможности мониторинга и диагностики состояния машины. Опциональные функции автоматизации контролируют каждый шаг цикла, чтобы упростить работу оператора и повысить точность бурения. Высокая точность не только увеличивает производительность, но и снижает эксплуатационные расходы.

Чтобы обеспечить новый уровень автоматизации станок MD6420C можно дополнить модулем Cat MineStar™ Terrain для бурения. Terrain — модульная система, которая оптимизирует эффективность бурения и позволяет дистанционно управлять буровыми и взрывными работами в режиме реального времени. Система дает рекомендации оператору, повышает точность расположения и глубины скважины, составляет отчеты о производительности станка и оператора, а также предоставляет информацию об изменении геологических пластов. Чтобы удовлетворить требования заказчиков, планирующих в долгосрочной перспективе максимально автоматизировать оборудование, мы дополнили платформу серии C характеристиками, необходимыми для последующей частично или полностью автоматизированной работы.

Комфорт и безопасность

Операторы оценят просторную кабину. Широкие мостки и две двери упростят процесс подъема в кабину и выхода из нее. Сиденья "Делюкс", высокоэффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и низкий уровень шума обеспечат комфорт на рабочем месте. Двенадцать тонированных стекол, включая ориентированное на став стекло от пола до потолка кабины, гарантируют прекрасный обзор. Перемещение труб и смену долота можно выполнять, не выходя из кабины. Эти и другие конструкционные особенности обеспечивают безопасность и высокую производительность оператора.

Продолжительный срок службы и низкие затраты на владение и эксплуатацию

Конструкция MD6420C рассчитана на срок службы 60 000 часов, что существенно больше, чем у моделей конкурентов. Прочные рамы, главная и А-образная, гарантируют структурную целостность, необходимую для обеспечения максимального усилия подачи. Усиленная рама структурирована и дополнена поперечинами в точках высокой нагрузки. Трубчатая конструкция с коробчатым сечением более долговечна, чем тонкие двутавровые балки. Caterpillar приваривает все ключевые компоненты станка MD6420C к главной раме, включая корпуса четырех установочных домкратов, сочленение мачты и буровую палубу.

Конструкция мачты подразумевает сдвоенные ребра жесткости в точках максимальной нагрузки и рассчитана на весь срок службы машины, в то время как мачты станков конкурентов выдерживают только половину этого срока.

Станок перемещается на прочной гусеничной ходовой части Cat с трехточечной независимой подвеской, которая позволяет двигаться по неровной поверхности без передачи чрезмерной скручивающей нагрузки на главную раму. Снижение нагрузки способствует увеличению срока службы и сокращению затрат.

Простое техническое обслуживание, более высокая техническая готовность

Техническое обслуживание и ремонт станка MD6420C можно проводить максимально безопасно и эффективно. Кроме того, процесс чаще всего занимает в два раза меньше времени, чем для оборудования конкурентов. Точки заправки топливом, смазочными материалами и маслом легко доступны с уровня земли. Широкие мостки с обеих сторон машины обеспечивают простой доступ к продольной энергосистеме и другим критически важным компонентам, а неподвижная задняя платформа — к мачте и основной палубе во время любых работ, включая угловое бурение. Интервалы технического обслуживания увеличены почти вдвое по сравнению с другими моделями, что способствует максимальной продолжительности бесперебойной работы.

Гарантийное обслуживание станка MD6420C осуществляет дилерская сеть Cat. Чтобы помочь оптимизировать эффективность работ по добыче породы и сократить общие расходы на владение и эксплуатацию, дилеры могут незамедлительно предоставить необходимые запасные части, услуги по контролю состояния оборудования, а также опытных специалистов.

Более подробные сведения о роторном буровом станке MD6420C можно получить у местного дилера Cat или на веб-сайте www.cat.com.

 

Основные характеристики станка Cat MD6420C

   

Нагрузка на долото

до 42 000 кг (92 594 фунта)

Диаметр скважины

до 311 мм (12,25 дюйма)

Глубина скважины при однозаходном бурении

до 10,29 м (33,75 фута), 13,4 м (44 фута) или 16,46 м (54 фута)

Глубина скважины при многозаходном бурении

63,39 м (208 футов), 74,37 м (244 фута) или 46,93 м (154 фута)

Двигатель Cat

 

Cat C32 ACERT 597 кВт (912 или 1039 л.с.) при 1800 об/мин (Tier II)

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo