Новые гидромолоты Cat® серии E сочетают простоту конструкции с дополнительными функциями, обеспечивающими повышение производительности, прочности, простоты эксплуатации и удобства технического обслуживания

Для распространения в Европе, Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: февраль 2015 г.
Номер пресс-релиза: 66PR15  

Десять новых гидромолотов Cat® серии E, разработанных для использования с мини-экскаваторами, мини-погрузчиками и экскаваторами-погрузчиками, доступны в "шумоизоляционном " или открытом корпусе. Предлагаются четыре типоразмера — H35, H45, H55 и H65 — с двумя конфигурациями крепления для установки на машины-носители как производства Caterpillar, так и других компаний.

Гидромолоты с шумоизоляцией, с буквой "s " в обозначении модели, оснащены полностью закрытым корпусом, подавляющим шум. Это очень важное преимущество при работе в условиях, когда высокий уровень звука нежелателен, и при использовании гидромолота в непосредственной близости от оператора. Модели с открытым корпусом без изоляции доступны во всех четырех типоразмерах.

Модели с плоским верхом под переходной кронштейн могут быть установлены как на машины Caterpillar, так и на технику других производителей. Варианты с креплением на пальцах доступны для моделей H55E и H65E. Они подходят для областей применения, требующих специальных машин Cat, оборудованных гидромолотами.

Особые преимущества

Особенности конструкции указанных здесь гидромолотов обеспечивают удобную установку, комфортную работу и длительный срок службы. Эти гидромолоты разработаны с учетом показателей расхода и давления во вспомогательных контурах машины Cat. Кроме того, гидравлические отверстия расположены таким образом, чтобы обеспечивать максимальное удобство установки. Гидромолот готов к работе сразу после "подключения".

Система подвески на моделях с глушителем включает буферы в верхней и нижних частях, которые поглощают ударные нагрузки, изолируя машину от их воздействия. Демпфирующий кожух снижает уровень вибрации и шума. Это обеспечивает тихую работу и высокую надежность, а также позволяет уменьшить утомляемость оператора.

Для защиты гидромолота от внутренних напряжений может быть активирован автоматический выключатель. Это немедленно останавливает поршень при прорыве гидромолота через материал и, таким образом, защищает гидромолот от холостых срабатываний.

Простое техническое обслуживание.

В состав этих новых гидромолотов серии E входит на 47 процентов меньше деталей, чем у предыдущих моделей серии D. Это гарантирует более быстрое и простое техническое обслуживание. Одна точка смазки удобно расположена, что обеспечивает простой доступ к ней и максимальное удобство ежедневного технического обслуживания. Смена навесного оборудования выполняется при помощи обычных ручных инструментов.

Технические характеристики

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Рекомендованный диапазон массы машины-носителя, фунты (кг)

 2430–5300 (1100–2400)

 3310–7060 (1500–3200)

 5500–13 200 (2500–6000)

 6600–19 800 (3000–9000)

Частота ударов ударов/мин

 600–1680

 780–1800

 600–1680 

 720–1740

Класс энергопотребления, фунто-футы, (Дж) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Номинальный расход, галл./мин (л/мин)

 3,2–9,2 (12–35)

 6,6–16 (25–62)

 7,9–22 (30–85)

 10–30 (40–115)

Макс. давление, фунты/кв. дюйм (кПа)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo