Навесные гидроножницы Cat® нового поколения для экскаваторов большой мощности ускоряют выполнение первичного сноса и обработку лома

Для распространения во всех странах: апрель 2016 г.  
Номер пресс-релиза: 198PR16

Новые навесные гидроножницы Cat ® серии S2000/S3000, предназначенные для использования на гидравлических экскаваторах и выполнения работ по обработке лома и сносу строений, отличаются оптимальным соотношением рабочего усилия и массы, обеспечивая более короткий рабочий цикл и повышенную производительность в сравнении с предыдущими моделями S340B, S365C и S385C. Новые модели, обладающие повышенной прочностью и функциями защиты челюсти, могут устанавливаться на стрелы или рукояти и доступны как в прямой конфигурации (S2050, S2070, S2090), так и в конфигурации с поворотом на 360 градусов (S3050, S3070, S3090). Функция поворота позволяет располагать гидроножницы в оптимальных положениях без перемещения машины-носителя.

"Лом — это ценный продукт. Для получения максимальной выгоды вам требуется производительное оборудование, дающее заказчикам возможность управлять расходами, — рассказывает Роже Тонье (Rogier Tonies), менеджер по продажам, Caterpillar Work Tools.   — Мы гордимся тем, что наши навесные гидроножницы гарантируют высокую производительность и эффективность резания в соответствии с потребностями заказчиков".

Конструкция этих надежных новых гидроножниц включает прямую нижнюю и изогнутую верхнюю челюсть, что повышает производительность и эффективность резания. Новый пробивающий наконечник Cat с болтовым креплением (подана заявка на патент) на верхней челюсти дополнительно увеличивает производительность при выполнении задач, требующих пробивной мощи. Он также защищает подвижную челюсть и основной металл от износа, вызванного трением челюстей. Улучшенная конструкция позволяет более эффективно распределять режущие усилия гидроножниц, а изогнутая челюсть в сочетании с увеличенным раскрытием повышает усилие резания, особенно при резке профилей.

Мощный гидроцилиндр заднего хода полностью защищен и имеет низкий профиль, что улучшает обзорность и маневренность в ограниченных пространствах. Ножи и направляющие лезвия имеют четыре поверхности резания, что позволяет значительно увеличить срок службы. Шарнирный узел для тяжелых условий эксплуатации можно затягивать стандартным инструментом для обеспечения правильного взаимного расположения челюстей по мере изнашивания.

Серия S2000/S3000 изготавливается из легированной стали с улучшенной устойчивостью к деформации, высоким пределом прочности и твердостью, значительно превышающей твердость стали типа T1. Эти качества способствуют увеличению срока службы. Такие операции, как техническое обслуживание ножа, а также замена изнашиваемой пластины и удаление постороннего материала с наконечника, выполняются быстро и просто.

Гидроножницы серии S2000/S3000 устанавливаются на экскаваторы Cat, как и на машины других марок, и обладают эксплуатационной массой от 30 до 85 тонн и более. Для навесного оборудования Caterpillar гарантируется всеобъемлющее до- и послепродажное обслуживание — от консультаций по выбору до обучения операторов, включая управление оборудованием, финансовые и страховые инструменты.

 

Технические характеристики гидроножниц серии S2000/S3000

Модель              Масса машины-носителя*Раскрытие челюстей
S2050    Стрела: 20–30 т / -44 000–66 000 фунтов        681 мм/ 27 дюймов
S2070                Стрела: 25–40 т / 55 000–88 000 фунтов      819 мм/ 32 дюйма
S2090    Стрела: 30–55 т / 66 000–121 000 фунтов      910 мм / 36 дюймов
S3050    

Стрела: 25–40 т / 55 000–88 000 фунтов

Рукоять: 40–60 т / 88 000–132 000 фунтов

681 мм / 27 дюймов
S3070    

Стрела: 30–55 т / 66 000–121 000 фунтов

Рукоять: 70–90 т / 154 000–198 000 фунтов

819 мм / 32 дюйма
S3090    

Стрела: 45–75 т / 99 000–165 000 фунтов

Рукоять: 90–110 т / 198 000–242 000 фунтов      

910 мм / 36 дюймов

⃰ Приведено исключительно в справочных целях. Зависит от конфигурации машины.

###

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

©Caterpillar, 2016 г. Все права защищены.  

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo