Простые в эксплуатации погрузчики с телескопической стрелой Cat® TH414C, TH417C и TH514C повышают производительность и сокращают эксплуатационные расходы благодаря новой технологии

Для распространения в Латинской Америке, странах Африки и Ближнего Востока, СНГ, Китае, Индонезии; сентябрь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 229PR13

Погрузчики с телескопической стрелой Cat TH414C, TH417C и TH514C с двигателем Cat® C4.4, уровень выбросов которого соответствует стандарту Stage IIIA ЕС, обладают инновационными особенностями, упрощающими эксплуатацию, повышающими универсальность, производительность и удобство технического обслуживания. Максимальная высота подъема новых моделей составляет 13,70-17,00 м (45-57 футов), а максимальная грузоподъемность — 3700-4999 кг (8175-11 000 фунтов). Новые модели отличаются длинной колесной базой, низким центром тяжести и малым радиусом поворота, что обеспечивает стабильное и безопасное перемещение и маневрирование на рабочих площадках с неровной поверхностью.

Доступны модификации двигателя C4.4 с номинальной мощностью 74,5 или 93,1 кВт (100 или 124 л.с.) в зависимости от области применения. Возможность выбора модификации гарантирует оптимальную мощность и экономию топлива в любых рабочих условиях.

Новые коробки передач, органы управления, гидравлика
На моделях серии C с меньшей номинальной мощностью используются новые коробки передач с переключением под нагрузкой с 4-мя передачами переднего хода и 3-мя передачами заднего хода. Эта коробка передач позволяет добиться максимальной скорости движения 30 км/ч (18,7 мили/ч). Модели с более высокой номинальной мощностью оснащены коробкой передач с переключением под нагрузкой с 6-ю передачами переднего хода и 3-мя передачами заднего хода. Эта коробка передач обеспечивает максимальную скорость 40 км/ч (24,8 мили/ч). Новые коробки передач используют подачу масла отдельно от гидравлической системы, что гарантирует поддержание высокого качества масла и долгий срок службы компонентов обеих систем. Встроенный гидротрансформатор помогает обеспечить плавное и хорошо управляемое перемещение на рабочих площадках с неровной поверхностью. Точно подобранное сочетание двигателя и коробки передач в моделях серии C приводит к повышению топливной эффективности и сокращению расходов на владение.

Для дополнительного удобства оператора органы управления коробкой передачей эргономично сгруппированы на однорычажном джойстике у правой руки оператора. Этот электрогидравлический джойстик также управляет всеми гидравлическими функциями, что обеспечивает интуитивное и не требующее усилий управление машинами серии C. Система управления позволяет пропорционально и одновременно использовать функции стрелы, а также вспомогательные функции. Превосходная конструкция контроллера помогает снизить усталость оператора и повысить производительность.

Модели серии C также оснащены новыми гидравлическими насосами с регулировкой момента впрыска топлива и регулированием по нагрузке. Новые насосы повышают производительность за счет быстрого и точного отклика гидросистемы при работе двигателя на малых оборотах, что упрощает размещение грузов и сокращает время рабочего цикла. Также новые насосы значительно снижают общую нагрузку на двигатель и гидравлическую систему, что обеспечивает экономию топлива, увеличение срока службы компонентов и снижение уровня шума.

Рабочая среда оператора, удобство технического обслуживания, универсальность
Модели Cat серии C известны своими просторными комфортабельными кабинами с интуитивными органами управления и тремя режимами рулевого управления, позволяющими оператору точно располагать машину, повышая эффективность и безопасность на рабочем месте. Продуманное расположение поручней и ступеней гарантирует безопасный и удобный вход в кабину и выход из нее. Защита оператора обеспечивается закрытой конструкцией защиты при опрокидывании.

С целью сокращения объемов планового технического обслуживания и общих эксплуатационных расходов новые модели оснащены моторным маслом с 500-часовым интервалом замены, необслуживаемыми приводными валами и сгруппированными в одном месте пресс-масленками для опоры заднего моста и компенсационного цилиндра. Все фильтры легко доступны. Доступ к меню технического обслуживания можно получить при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея.

Для оптимального использования новые модели серии C могут работать с широким диапазоном навесного оборудования Cat благодаря стандартной соединительной муфте встроенного держателя приспособлений. Дополнительное гидравлическое устройство для смены навесного оборудования позволяет оператору выполнять смену неприводного навесного оборудования, не покидая безопасной и комфортной кабины. Дополнительное оборудование включает буксировочные сцепные устройства, интеллектуальную систему управления стрелой и тормозную систему прицепа.

Технические характеристики машины

  TH414C TH417C TH514C  
Эксплуатационная масса, кг (фунты) 10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Номинальная грузоподъемность, кг (фунты) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Макс. высота подъема, мм (футы) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Нагрузка при макс. высоте подъема, кг (фунты) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Макс. вылет стрелы вперед, мм (футы) 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Нагрузка при макс. вылете, кг (фунты) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Северная и Южная Америка
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo