Прочная конструкция и встроенные технологии снижают стоимость владения и улучшают эффективность бурения нового бурового станка New Cat® MD6250

Для распространения во всех странах, за исключением Турции: март 2017 г.  
Номер пресс-релиза: 73PR17

Новый буровой станок Cat® MD6250 обеспечивает оптимальную эффективность бурения за один проход или несколько проходов, как для роторных, так и для погружных (DTH) моделей. Благодаря автоматическому режиму работы буровой станок обладает идеальными рабочими параметрами для максимального ресурса режущих инструментов, точности бурения и сниженных общих расходов на владение. Усиленная конструкция рамы отличается прочными поперечными распорками в точках высокой нагрузки для максимального срока службы машины, в то время как коробчатое сечение обеспечивает оптимальную жесткость. Четыре регулируемых домкрата, поворотный механизм мачты и платформа приварены к основной раме для обеспечения максимальной прочности и долгого срока службы машины.

Новый буровой станок MD6250 предназначен для эффективного бурения 10- и12-метровых (32,8- и 39,4-футовых) площадок, в том числе углового бурения при проведении взрывных работ, что делает его идеальным буровым станком для горнодобывающих и шахтных работ и строительства крупных сооружений. Эта машина пригодна для использования практически в любой точке мира, так как соответствует нормам ЕС и AUS, сертифицирована GOST и CSA, совмещена с MDG15 и MDG41, соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ и более 30 стандартам ISO.

Эффективное бурение твердой и & мягкой породы

Отличаясь превосходной производительностью при погружном бурении как твердых, так и мягких пород, данная машина пробуривает скважины диаметром от 150 до 250 мм (6-9,8 дюйма) с нагрузкой на долото
22 321 кг (49,210 фунта)   и 32 655 кг (71,993 фунта) для 11,2-метровых (36,7-футовых) и 13,7-метровых (44,6-футовых) мачт соответственно. Буровой станок обеспечивает глубину скважин при однозаходном бурении 11,2 м (36,7 фута) и 13,7 м (44,6 фута), а 11,2 метровая мачта способна обеспечивать глубину скважин при многозаходном бурении, достигающую 53,6 м (176,7 фута), в то время как 13,7-метровая мачта при многократном заходе пробуривает глубину до 37,9 м (124,6 фута).

MD6250 обладает гибкостью и высокой маневренностью и осуществляет угловое бурение с углом от 0 до 30 градусов с шагом в 5 градусов. Машина имеет угол въезда 15 градусов для легкого доступа к рампе и погрузки и способна въезжать по откосам с крутизной до 26 градусов для доступа к площадке. Универсальный буровой станок с функцией вращения гусениц в противоположных направлениях для улучшенной маневренности может быть оснащен тройными грунтозацепами 600 мм (23,6 дюйма) для работ с твердой породой или тройными грунтозацепами 750 мм (29,5 дюйма) для обработки мягких пород. Трехточечная независимая подвеска позволяет машине двигаться по неровной поверхности без передачи чрезмерной скручивающей нагрузки на главную раму.

Высокая мощность и производительность

Мощная силовая передача нового бурового станка MD6250 оснащена двигателем Cat C27 ACERT™ с мощностью 655 кВт (879 л.с.) при 1800 об/мин, который можно настроить под стандарты на выбросы загрязняющих веществ любого региона по всему миру. Переменный объем подаваемого воздуха обеспечивает сниженную на 50% нагрузку на двигатель для существенного повышения топливной эффективности. 500-часовые интервалы обслуживания двигателя и воздухозаборных фильтров помогают снизить долгосрочные эксплуатационные расходы.

Созданный для бурения в различных тяжелых условиях эксплуатации станок MD6250 обеспечивает надежную работу на возвышениях до 4750 м (15 000 футов). Стандартный рабочий диапазон температуры окружающей среды варьируется от -1° C (30° F) до 52° C (125° F), а доступные комплекты для работы в условиях крайне низких температур делают возможным работу при отрицательных температурах, достигающих -40° C (-40° F).                                      

Для обеспечения соответствия нуждам участка новый буровой станок может быть оснащен различными компрессорами с переменной регулировкой объема. Для погружного бурения имеются следующие варианты компрессоров: 38,2 м3/мин (1,350 фута3/мин) при 34,4 бар (500 фунтов/кв. дюйм) или 42,2 м3/мин (1,500 фута3/мин) при 24,1 бар (350 фунтов/кв. дюйм). Компрессор 52,6 м3/мин (2,000 фута3/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм) является стандартным для вращательного бурения.

Технология повышает точность бурения

Новый буровой станок MD6250 имеет различные стандартные и дополнительные функции автоматического бурения для поддержания цикла и точности бурения, снижения затрат на взрывчатые вещества при работе, повышения эффективности взрывных работ и оптимизации однородности навала руды для снижения дальнейших расходов. Дополнительная система помощи при автоматическом бурении контролирует каждый шаг цикла бурения для упрощения работы оператора и повышения точности. Стандартная технология Cat Product Link™ совершенствует управление парком техники с помощью настраиваемых отчетов и топографии.

Для дальнейшего повышения эффективности бурения площадки можно выбрать доступную автономную группу, включающую систему Cat Command и Terrain. Команда для бурения предлагает варианты для полуавтоматического бурения в один проход и для полностью автоматического бурения в несколько проходов. Также доступна система Cat Terrain, которая обеспечивает точное управление машиной, точное расположение каждой скважины, пробуренной до необходимой глубины и с правильным углом, и способна выстоять во время взрывных работ.

Комфорт и безопасность работы

Новый буровой станок MD6250 имеет новейшую конструкцию Caterpillar, которая отличается просторной кабиной FOPS 3 м2 (32,4 фута2) с интегрированным рабочим местом оператора. Резиновые конструкции поглощают механическую вибрацию от бурения и снижают уровень шума. Джойстики управления с полным набором приборов и двумя цветными сенсорными дисплеями 254 мм (10 дюймов) повышают производительность оператора. Сиденье с тканевой обивкой и кожаное сиденье с регулировкой и системой отопления и вентиляции оборудованы откидным механизмом спинки, системой регулировки наклона и поясничной опорой для комфорта. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет положительное давление и фильтры для очищения воздуха, а также новый напольный вентилятор для повышенного комфорта оператора.  

Камера, установленная на мачту, предоставляет оператору полный обзор кассеты/высшей передачи, а камеры на передней и левой стороне бурового станка обеспечивают обзор 360° с сиденья оператора для повышенной безопасности. Окно по всей длине стены открывает неограниченный обзор буровой палубы, в то время как большие окна кабины обеспечивают оператору прекрасную видимость рабочей площадки.

 

Технические характеристики MD6250

   

Двигатель

Cat C27 ACERT

Максимальная полезная мощность при 1800 об/мин (Tier 4 Final /Tier2)

655 кВт (879 л.с.) /
652 кВт (875 л.с.)

Нагрузка на долото – 36,7-фута/44,6-фута для мачты

22 321 кг (49 210 фунта)
32 655 кг (71 993 фунта)

Диаметр скважины

До 152-250 мм (6-9,8 дюйма)

Глубина скважины при однозаходном бурении – 36,7-футовые/44,6-футовые мачты

11,2 м (37,6 фута) /
13,6 м (44,6 фута)

Глубина скважины при многозаходном бурении – 36,7-футовые/44,6-футовые мачты

53,6 м (176,7 фута) /
37,9 м (124,6 фута)

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo