< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Включает прямой привод, гидравлические трубопроводы с быстроразъемными соединениями, монтажный кронштейн, оборудование и двухдюймовый шестигранный выходной вал.

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 815.0 фунто-фут 1105.0 Н·м Less
Тип привода Героторный гидромотор - прямой Героторный гидромотор - прямой Less
Конструкция монтажного кронштейна Гидравлический мини-экскаватор Гидравлический мини-экскаватор Less
Максимальный расход рабочей жидкости 20.0 галл/мин 75.0 л/мин Less
Максимальное гидравлическое давление 2988.0 фунтов/кв. дюйм 206.0 бар Less
Общая ширина с кронштейном 11.0 дюймы 282.0 мм Less
Общая высота привода 35.5 дюймы 902.0 мм Less
Диаметр корпуса 10.0 дюймы 252.0 мм Less
Угол наклона 36.0 градусы 36.0 градусы Less
Масса привода с гидравлическими линиями, без буровых коронок 163.0 фунты 74.0 кг Less
Общая масса без буровых коронок 179.0 фунты 81.0 кг Less
Шестигранный выходной вал 2.0 дюймы 51.0 мм Less
Частота вращения буровой коронки (приводного вала) при максимальной подаче насоса 191.0 об/мин 191.0 об/мин Less
Крепление буровых коронок Перекрестное, болты/гайки Перекрестное, болты/гайки Less

Четыре размера шнековых буров

Caterpillar предлагает четыре модели шнековых буров: шнековый бур A7 с прямым приводом для гидравлического мини-экскаватора, шнековый бур A14B с цепным приводом для гидравлического мини-экскаватора, погрузчика повышенной проходимости и мини-погрузчика, шнековый бур A19B с планетарным приводом для гидравлического мини-экскаватора, погрузчика повышенной проходимости и мини-погрузчика и шнековый бур A26B с планетарным приводом и повышенным расходом для мини-погрузчика.