< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прямой привод, стандартная гидросистема - включает привод, детали крепления, трубопроводы.

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 1700.0 фунто-фут 2304.0 Н·м Less
Тип привода Героторный гидромотор - прямой привод Героторный гидромотор - прямой привод Less
Конструкция монтажного кронштейна Погрузчик с бортовым поворотом, компактный колесный погрузчик Погрузчик с бортовым поворотом, компактный колесный погрузчик Less
Максимальный расход рабочей жидкости 21.1 галл/мин 80.0 л/мин Less
Максимальное гидравлическое давление 3336.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Общая ширина с кронштейном 45.0 дюймов 1152.0 мм Less
Общая длина с кронштейном 23.0 дюймов 593.0 мм Less
Общая высота привода 40.0 дюймов 1020.0 мм Less
Диаметр корпуса 10.0 дюймов 252.0 мм Less
Угол наклона 102.0 градусы 102.0 градусы Less
Масса привода с гидравлическими линиями, без буровых коронок 185.0 фунты 84.0 кг Less
Масса монтажного кронштейна со скобой 192.0 фунты 87.0 кг Less
Общая масса без буровых коронок 377.0 фунты 171.0 кг Less
Эффективный рабочий объем 38.39 дюйм3 629.1 см3 Less
Шестигранный выходной вал 2.0 дюймов 51.0 мм Less
Частота вращения буровой коронки (приводного вала) при максимальной подаче насоса 127.0 об/мин 127.0 об/мин Less
Крепление буровых коронок Перекрестное, болты/гайки Перекрестное, болты/гайки Less
Максимальный диаметр буровой коронки 30.0 дюймов 762.0 мм Less