Вилы универсальные с одинарными зубцами 990 мм (39 дюймов)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Подходят как для круглых, так и квадратных брикетов сена, а также другого уложенного в тюки материала для применения в сельском хозяйстве.

Габаритная высота

Габаритная высота 22.0 дюймы 570.0 мм Less

Габаритная глубина

Габаритная глубина 47.0 дюймы 1186.0 мм Less

Масса

Масса 154.0 фунты 70.0 кг Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 51.0 дюймы 1285.0 мм Less

Вместимость

Вместимость 2000.0 фунты 909.0 кг Less