Вилы универсальные с двойными зубцами 990 мм (39 дюймов)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Подходят как для круглых, так и квадратных брикетов сена, а также другого уложенного в тюки материала для применения в сельском хозяйстве.

Габаритная высота

Габаритная высота 52.0 дюймы 1315.0 мм Less

Габаритная глубина

Габаритная глубина 43.0 фунты 1100.0 кг Less

Масса

Масса 260.0 фунты 118.0 кг Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 55.0 дюймы 1407.0 мм Less

Вместимость

Вместимость 3000.0 фунты 1364.0 кг Less