1829 mm (72 in)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Поворотный отвал с гидравлическими трубопроводами, быстроразъемными соединениями, монтажным кронштейном и крепежными деталями. Требуется стандартная гидросистема.

Габаритная ширина 72.0 дюймов 1829.0 мм Less
Габаритная ширина (при полном повороте) 66.0 дюймов 1685.0 мм Less
Максимальный угол перекоса отвала (вправо/влево от центрального положения) 30.0 градусы 30.0 градусы Less
Высота навесного оборудования 24.0 дюймов 614.0 мм Less
Длина навесного оборудования 30.0 дюймов 753.0 мм Less
Масса 690.0 фунты 313.0 кг Less
Толщина режущей кромки 0.63 дюймов 16.0 мм Less