2002 mm (79 in)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина 79.0 дюймов 2002.0 мм Less
Ширина (полностью повернут) 69.0 дюймов 1750.0 мм Less
Максимальный угол перекоса отвала (вправо/влево от центрального положения) 30.0 градусы 30.0 градусы Less
Высота отвала 24.0 дюймов 619.0 мм Less
Высота навесного оборудования 29.0 дюймов 737.0 мм Less
Длина навесного оборудования 40.0 дюймов 1028.0 мм Less
Масса 1082.0 фунты 491.0 кг Less
Tilt (наклон) 10.0 градусы 10.0 градусы Less
Толщина режущей кромки 0.63 дюймов 16.0 мм Less