23,70 м³ (31,0 ярда³)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

ОТВАЛ, 217 дюймов, сферический для закладки отходов, 31 CYD FILL, 31 ярд3 — угол захвата 30 градусов. Требуется комплектация бульдозера 245-3567 без бульдозерного отвала 255-8707.

Вместимость 31.0 ярд3 23.7 м3 Less
Ширина 217.0 дюймы 5512.0 мм Less
Угол открылка 30.0 градусы 30.0 градусы Less
Высота 82.0 дюймы 2083.0 мм Less
Масса 8029.0 фунты 3642.0 кг Less