7,8 м³ (10,3 ярда³)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вместимость 10.3 ярд3 7.8 м3 Less
Ширина 177.0 дюймы 4496.0 мм Less
Угол открылка 30.0 градусы 30.0 градусы Less
Высота 55.0 дюймы 1397.0 мм Less
Масса 4250.0 фунты 1928.0 кг Less