< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина 83.0 дюймов 2115.0 мм Less
Рабочая ширина щетки 73.0 дюймов 1865.0 мм Less
Высота 31.0 дюймов 793.0 мм Less
Длина 59.0 дюймов 1490.0 мм Less
Масса 1060.0 фунты 481.0 кг Less
Рабочий объем гидромотора (на 1 оборот) 24.0 дюйм3 393.0 см3 Less
Оптимальный расход гидравлического масла 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Оптимальное давление в гидросистеме 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Частота вращения щетки (вала) при максимальном расходе 211.0 об/мин 211.0 об/мин Less
Вместимость бункера 17.4 фут3 0.49 м3 Less
Диаметр щетки 26.0 дюймов 660.0 мм Less