< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина 68.0 дюймов 1727.0 мм Less
Габаритная длина 79.0 дюймов 2007.0 мм Less
Габаритная высота 21.0 дюймов 533.0 мм Less
Ширина реза 66.0 дюймов 1676.0 мм Less
Масса оборудования 1050.0 фунты 476.0 кг Less
Требуемый расход гидравлической жидкости, л/мин (галл./мин) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Оптимальное гидравлическое давление, бар (фунтов на квадратный дюйм) 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Скорость наконечников (в зависимости от расхода), футов/мин 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less