< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина 74.0 дюймов 1880.0 мм Less
Габаритная длина 85.0 дюймов 2159.0 мм Less
Габаритная высота 20.0 дюймов 518.0 мм Less
Ширина реза 72.0 дюймов 1829.0 мм Less
Масса оборудования 1100.0 фунты 499.0 кг Less
Требуемый расход гидравлической жидкости, л/мин (галл./мин) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Оптимальное гидравлическое давление, бар (фунтов на квадратный дюйм) 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Скорость наконечников (в зависимости от расхода), футов/мин 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less