< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 81.0 дюйм 2080.0 мм Less
Масса 1295.0 фунты 587.0 кг Less
Высота (челюсти закрыты) 41.0 дюйм 1038.0 мм Less
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20.0 мм Less
Толщина режущей кромки 0.63 дюйм 16.0 мм Less
Оснастка для землеройных орудий Болтовое крепление Болтовое крепление Less
Раскрытие челюстей 60.0 дюйм 1522.0 мм Less
Длина 40.0 дюйм 1028.0 мм Less