< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 47.0 дюймов 1200.0 мм Less
Геометрическая вместимость 0.124 ярдов3 0.095 м3 Less
Максимальная вместимость 0.152 ярдов3 0.116 м3 Less
Масса ковша 201.0 фунты 91.0 кг Less
Радиус вращения с базовой кромкой 18.0 дюймов 460.0 мм Less
Толщина базовой кромки 0.4 дюймов 10.0 мм Less