< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 47.0 дюймов 1200.0 мм Less
Геометрическая вместимость 0.123 ярдов3 0.094 м3 Less
Максимальная вместимость 0.177 ярдов3 0.135 м3 Less
Масса ковша 223.0 фунты 101.0 кг Less
Радиус вращения с базовой кромкой 20.1 дюймов 510.0 мм Less
Толщина базовой кромки 0.63 дюймов 16.0 мм Less