< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 18.0 дюймов 457.0 мм Less
Вместимость, геометрическая 3.7 фут3 0.1 м3 Less
Вместимость, с шапкой 4.4 фут3 0.12 м3 Less
Масса ковша 220.0 фунты 100.0 кг Less
Радиус вращения ковша до кончика зуба 35.0 дюймов 880.0 мм Less
Угол боковых стенок 2.0 градусы 2.0 градусы Less
Толщина базовой кромки 0.8 дюймов 20.0 мм Less