Для железной руды, 4,4 м³ (5,75 ярда³)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вместимость 5.75 ярд3 4.4 м3 Less
Ширина 155.0 дюймы 3940.0 мм Less
Рычажный механизм ковша На пальцах На пальцах Less
Тип GET K130 K130 Less
Номер деталей GET 7 7 Less
Масса 12070.0 фунты 5475.0 кг Less