< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вместимость 4.6 ярдов3 3.5 м3 Less

Ширина

Ширина 108.0 дюймов 2750.0 мм Less

Рычажный механизм ковша

Шарнирный механизм навески ковша Крепление на пальцах, Fusion, ISO Крепление на пальцах, Fusion, ISO Less

Масса

Масса 1714-1782 кг (3779-3929 фунтов) 1714-1782 кг (3779-3929 фунтов) Less