Для внесения удобрений, 3,4 м³ (4,5 ярда³)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вместимость 4.5 ярд3 3.4 м3 Less
Ширина 105.0 дюймы 2667.0 мм Less
Рычажный механизм ковша На пальцах На пальцах Less
Масса 2860.0 фунты 1298.0 кг Less