< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 72.0 дюймов 1829.0 мм Less
Номинальная вместимость ковша 0.67 ярдов3 0.52 м3 Less
Номинальная вместимость ковша 17.8 фут3 0.52 м3 Less
Масса 525.0 фунты 238.0 кг Less
Толщина базовой кромки 0.75 дюймов 19.0 мм Less
Толщина режущей кромки 0.63 дюймов 16.0 мм Less