< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.

Максимальная ширина барабана 18.0 дюймы 450.0 мм Less
Конические резцы (по ширине барабана) 48 48 Less
Масса 1500.0 фунты 680.0 кг Less
Стандартный резец Асфальт/бетон Асфальт/бетон Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 80-160 л/мин (21-42 галл./мин) 80-160 л/мин (21-42 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 160-240 бар (2320-3480 фунтов на квадратный дюйм) 160-240 бар (2320-3480 фунтов на квадратный дюйм) Less
Максимальная глубина реза 5.0 дюймы 125.0 мм Less
Габаритная ширина 32.5 дюймы 828.0 мм Less
Габаритная высота 40.5 дюймы 1030.0 мм Less
Габаритная длина 37.5 дюймы 950.0 мм Less