< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Максимальная ширина барабана 18.0 дюймов 450.0 мм Less
Конические резцы (по ширине барабана) 48 48 Less
Масса 1606.0 фунты 730.0 кг Less
Диапазон углов наклона +/- 8.5 градусы 8.5 градусы Less
Крутящий момент при максимальном давлении 1510.0 футо-фунт 2047.0 Н·м Less
Стандартный резец Универсальный Универсальный Less
Частота вращения барабана при максимальном расходе 205.0 об/мин 142.0 об/мин Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 80-115 л/мин (21-31 галл./мин) 80-115 л/мин (21-31 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) Less
Максимальная глубина реза 6.0 дюймов 150.0 мм Less
Габаритная ширина 68.0 дюймов 1730.0 мм Less
Габаритная высота 43.0 дюймов 1080.0 мм Less
Габаритная длина 47.0 дюймов 1184.0 мм Less
Боковое перемещение 27.0 дюймов 650.0 мм Less