< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Максимальная ширина барабана 14.0 дюймов 350.0 мм Less
Конические резцы (по ширине барабана) 42 42 Less
Масса 1474.0 фунты 670.0 кг Less
Диапазон углов наклона +/- 8.5 градусы 8.5 градусы Less
Крутящий момент при максимальном давлении 996.0 футо-фунт 1350.0 Н·м Less
Стандартный резец Универсальный Универсальный Less
Частота вращения барабана при максимальном расходе 200.0 об/мин 150.0 об/мин Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 60-80 л/мин (16-21 галл./мин) 60-80 л/мин (16-21 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) Less
Максимальная глубина реза 6.0 дюймов 150.0 мм Less
Optional Drum - widths/depths 400/150 мм (16/6 дюймов) 400/150 мм (16/6 дюймов) Less
Габаритная ширина 68.0 дюймов 1730.0 мм Less
Габаритная высота 37.0 дюймов 950.0 мм Less
Габаритная длина 44.0 дюймов 1120.0 мм Less
Боковое перемещение 26.0 дюймов 650.0 мм Less