< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Максимальная ширина барабана 47.0 дюймов 1200.0 мм Less
Конические резцы (по ширине барабана) 90 90 Less
Масса 2580.0 фунты 1170.0 кг Less
Диапазон углов наклона +/- 6.5 градусы 6.5 градусы Less
Крутящий момент при максимальном давлении 3030.0 футо-фунт 4108.0 Н·м Less
Стандартный резец Для работы с асфальтом в тяжелых условиях Для работы с асфальтом в тяжелых условиях Less
Частота вращения барабана при максимальном расходе 161.0 об/мин 161.0 об/мин Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 150 л/мин (40 галл./мин) 150 л/мин (40 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 280 бар (4000 фунтов на кв. дюйм) 280 бар (4000 фунтов на кв. дюйм) Less
Максимальная глубина реза 5.0 дюймов 130.0 мм Less
Габаритная ширина 73.0 дюймов 1858.0 мм Less
Габаритная высота 38.0 дюймов 965.0 мм Less
Габаритная длина 45.0 дюймов 1140.0 мм Less
Боковое перемещение 22.0 дюймов 550.0 мм Less