< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В состав входит блок прямого привода, гидравлические трубопроводы с быстроразъемными соединениями, монтажный кронштейн и крепежные детали.

Ширина вальца 66.0 дюймов 1676.0 мм Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2946 вибраций/мин 2946 вибраций/мин Less
Dynamic Force 11903.0 фунты 5399.0 кг Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 градусы 15.0 градусы Less
Масса 2063.0 фунты 936.0 кг Less
Amplitude 0.046 дюйм 1.16 мм Less
Тип привода Редукторный двигатель - прямой привод Редукторный двигатель - прямой привод Less
Количество гидромоторов 1 1 Less
Объем гидромотора 1.72 дюйм3 28.0 см3 Less
Диапазон расхода гидросистемы 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Hyd Pressure 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Габаритная ширина 73.0 дюймов 1854.0 мм Less
Высота 25.0 дюймов 634.0 мм Less
Длина 40.0 дюймов 1009.0 мм Less
Диаметр вальца 25.0 дюймов 634.0 мм Less