< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Сила импульса 3650.0 фунты 16.2 кН Less
Циклов/мин 2200-2500 2200-2500 Less
Ширина опорной плиты 12.0 дюймы 305.0 мм Less
Площадь уплотнения 2.1 фут2 0.19 м2 Less
Базовое давление плиты 12.76 фунтов/кв. дюйм 0.88 кПа Less
Длина опорной плиты 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Минимальный расход рабочей жидкости 10.0 галл/мин 38.0 л/мин Less
Минимальное рабочее давление 1600.0 фунтов/кв. дюйм 11030.0 кПа Less
Масса 474.0 фунты 215.0 кг Less