< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Сила импульса 8928.0 фунты 40.0 кН Less
Циклов/мин 2200-2500 2200-2500 Less
Ширина опорной плиты 23.0 дюймов 584.0 мм Less
Площадь уплотнения 6.1 фут2 0.57 м2 Less
Базовое давление плиты 10.16 фунтов на кв. дюйм 70.05 кПа Less
Длина опорной плиты 38.0 дюймов 965.2 мм Less
Минимальный расход рабочей жидкости 18.0 галл/мин 68.0 л/мин Less
Минимальное рабочее давление 1800.0 фунтов на кв. дюйм 12411.0 кПа Less
Масса 884.0 фунты 401.0 кг Less