< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Масса 191.6 фунты 86.9 кг Less

Ширина

Ширина 14.1 дюймы 358.6 мм Less

Длина

Длина 24.2 дюймы 614.8 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 10.8 дюймы 275.5 мм Less

Тип привода

Тип привода Гидроцилиндр Гидроцилиндр Less

Гидравлическое устройство смены навесного оборудования

Гидравлическое устройство смены навесного оборудования 3626 фунтов/кв. дюйм / 250 бар 3626 фунтов/кв. дюйм / 250 бар Less