< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Устройство для быстрой смены навесного оборудования Cat Auto-Connect обеспечивает полностью автоматическую смену оборудования. Таким образом, оператор может быстро сменить навесное оборудование, не покидая безопасной и комфортной кабины. Смена навесного оборудования занимает всего несколько секунд. Устройство Auto-Connect предназначено для экскаваторов Cat и машин других производителей грузоподъемностью от 15 до 25 т.

Масса 748.0 фунты 340.0 кг Less
Ширина 22.0 дюймы 550.0 мм Less
Номинальная нагрузка, подъемный крюк 11.0 т 10.0 амер. т Less
Длина 19.0 дюймы 475.0 мм Less

Экономия времени при каждой смене навесного оборудования

Auto-Connect автоматически подключается к пяти гидравлическим соединениям (два соединения высокого давления и одно дополнительное для слива), которые обычно соединяются и отсоединяются вручную. Это сокращает время смены гидравлического навесного оборудования с получаса до всего лишь нескольких секунд. Устранение выполняемых вручную работ позволяет избежать возможных утечек гидравлического масла. Оно также предотвращает разрыв гидравлических линий и связанные с этим незапланированные простои оборудования.

Максимальная производительность

Конструкция Auto-Connect обеспечивает минимальное противодавление. Противодавление возникает, когда прохождение гидравлической жидкости через систему вызывает давление, направленное в обратную сторону через трубопроводы и клапаны. При поддержании противодавления на низком уровне используемое гидравлическое навесное оборудование работает с наибольшей эффективностью. Это повышает производительность навесного оборудования и снижает расход топлива машиной и является особенно полезным для гидромолотов, так как частота их ударов будет настолько высокой и эффективной, насколько это возможно.

Правильное оборудование для работы

Почти мгновенная смена оборудования позволит операторам каждый раз использовать правильное оборудование для соответствующей работы. Оборудование служит дольше, улучшая окупаемость вложенных средств, меньше машин необходимо для выполнения работ, повышается эффективность работ в целом.

Быстрая окупаемость

Так как операторам больше не требуется покидать кабину, а также благодаря минимальным затратам на переоборудование система Auto-Connect обеспечит экономию в дальнейшем. При регулярной смене навесного оборудования Auto-Connect окупается в течение нескольких месяцев.

Обслуживание, которое не имеет аналогов

Смена навесного оборудования теперь занимает секунды, а не минуты. Быстрое возвращение к работе, меньшее время простоя.