< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Эффективное использование экскаваторов предусматривает использование правильного инструмента для соответствующей работы. Устройство для быстрой смены навесного оборудования CW-40S позволяет быстро отсоединить один инструмент и установить следующий за считаные секунды. Устройство CW-40S доступно для экскаваторов Cat и машин других производителей грузоподъемностью от 20 до 30 т.

Масса 473.0 фунты 215.0 кг Less
Ширина 16.8 дюймы 420.0 мм Less
Номинальная нагрузка, подъемный крюк 11.0 амер. т 10.0 т Less
Длина 19.0 дюймы 475.0 мм Less

Повышение коэффициента использования вашей машины

Быстрая смена навесного оборудования является неотъемлемой частью рабочего процесса: навесное оборудование позволяет расширить область применения вашего экскаватора. Ваша машина становится универсальным держателем навесного оборудования. Устройство для быстрой смены навесного оборудования CW стало промышленным стандартом. За последние 40 лет было продано более 50 000 единиц. Устройство может устанавливаться на машинах разных классов и совместимо с более чем 700 видами машин, как производства Cat, так и других марок.

Соответствие стандартам по безопасности

Устройство для быстрой смены навесного оборудования CW отвечает всем требованиям международных стандартов по безопасности.

Простое крепление

Механическая версия устройства CW максимально проста в эксплуатации. Она не содержит компонентов, которые можно легко потерять или установить неправильно. Отсутствие необходимости в гидравлических линиях. Доступны комплекты для модернизации, позволяющие без проблем выполнить переход на гидравлическую версию в любое время.

Совместимость с любым типом навесного оборудования

Доступны наборы переходников с крюками и монтажные кронштейны, обеспечивающие совместимость устройства Cat CW с навесным оборудованием практически любого типа и любой марки. Наборы включают крюки/кронштейны для ковшей, гидромолотов, грейферов и другого навесного оборудования.

Обслуживание, которое не имеет аналогов

Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat CW поставляются теми же дилерами компании Caterpillar, что и машины Cat. Это открывает вам доступ к интегрированной сети обслуживания и поддержки — единой организации для машин, запчастей для навесного оборудования и обслуживания. Ни один другой производитель не сможет предложить вам это.