< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Масса 436.5 фунты 198.0 кг Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 14.6 дюймы 370.0 мм Less

Эксплуатационная ширина

Эксплуатационная ширина 14.6 дюймы 370.0 мм Less

Длина

Длина 24.5 дюймы 622.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 23.5 дюймы 598.0 мм Less

Тип привода

Тип привода Винтовой вращатель Винтовой вращатель Less

Расход гидравлического масла

Расход гидравлического масла 19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин) 19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин) Less

Гидравлический привод

Гидравлический привод 3000.0 фунтов/кв. дюйм 207.0 бар Less

Гидравлическое устройство смены навесного оборудования

Гидравлическое устройство смены навесного оборудования 4641.0 фунтов/кв. дюйм 320.0 бар Less