< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Устройство для смены навесного оборудования Cat захватного типа повышает универсальность экскаватора 330-340, расширяя возможности как вашего парка техники, так и всего предприятия. Это устройство подходит для использования с различным навесным оборудованием Cat, а также других производителей, и дает уверенность, необходимую для успешного выполнения работы.

Масса 1370.0 фунты 621.0 кг Less
Ширина, интерфейс машины 23.2 дюймы 590.0 мм Less
Предельная рабочая нагрузка на подъемную проушину 15.0 амер. т 14.0 т Less
Ширина, интерфейс навесного оборудования 15.0 дюймы 380.0 мм Less

Уверенность на рабочей площадке

Вы можете быть уверены в надежном креплении навесного оборудования в течение всего процесса работы (от присоединения до отсоединения). Визуальные и звуковые индикаторы помогают убедиться в надежности крепления непосредственно с рабочего места оператора. Гидравлическая система вашего экскаватора Cat, а также механизмы в составе устройства смены и усилия копания обеспечивают правильную работу навесного оборудования. Устройство смены навесного оборудования Cat захватного типа отвечает требованиям стандартов безопасности или превосходит их, позволяя вам работать в любых условиях: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, австралийский стандарт AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "Поставка, установка и применение полуавтоматических быстродействующих сцепных устройств на экскаваторах и экскаваторах-погрузчиках".

Полезная нагрузка и мощность

Масса этого устройства позволяет использовать ковши с высокой грузоподъемностью. А его размеры гарантируют великолепное усилие отрыва и силу копания.

Повышенная универсальность оборудования

Перемещение материала, уплотнение почвы, дробление породы и многое другое. Выполнение новых видов работ. Расширение ваших возможностей для бизнеса.

Большая производительность парка техники

Навесное оборудование может использоваться на экскаваторах одинакового размера. Специально разработано для работы с ковшами других производителей (не Cat) для упрощения управления парком.

Быстрое возвращение к работе

Смена навесного оборудования теперь занимает секунды, а не минуты. Быстрое возвращение к работе, меньшее время простоя.

Простота эксплуатации

Устройство для смены навесного оборудования Cat захватного типа максимально просто в использовании. Рабочие процедуры просты и легко запоминаются. Самый простой способ повысить производительность на каждой рабочей площадке.