< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Исполнение устройства для смены навесного оборудования Cat захватного типа, предназначенное для траншейных работ, превращает гидравлические экскаваторы 345 и 349 в специализированные машины, расширяя возможности как вашего парка техники, так и всего предприятия. В сочетании с узкими ковшами и гидромолотами это устройство для смены навесного оборудования дает вам быстроту, необходимую для траншейных и коммунальных работ.

Масса 2060.0 фунты 934.0 кг Less
Ширина, интерфейс машины 25.8 дюймы 655.0 мм Less
Предельная рабочая нагрузка на подъемную проушину 22.0 амер. т 20.0 т Less
Ширина, интерфейс навесного оборудования 17.0 дюймы 433.0 мм Less

Уверенность на рабочей площадке

Вы можете быть уверены в надежном креплении навесного оборудования в течение всего процесса работы (от присоединения до отсоединения). Визуальные и звуковые индикаторы помогают убедиться в надежности крепления непосредственно с рабочего места оператора. Гидравлическая система вашего экскаватора Cat, а также механизмы в составе устройства смены и усилия копания обеспечивают правильную работу навесного оборудования. Устройство смены навесного оборудования Cat захватного типа отвечает требованиям стандартов безопасности или превосходит их, позволяя вам работать в любых условиях: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, австралийский стандарт AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "Поставка, установка и применение полуавтоматических быстродействующих сцепных устройств на экскаваторах и экскаваторах-погрузчиках".

Экономия времени и материала на обратную засыпку

Экономия времени и дополнительных расходов, связанных с обратной засыпкой траншей, ширина которых превышает требуемую. Устройства для смены навесного оборудования отличаются более узкими приливами под пальцы и укороченными пальцами рукояти и рычажного механизма. Это позволяет помещать самую широкую часть устройства в пределах ширины выемки грунта траншейными ковшами.

Полезная нагрузка и мощность

Масса этого узла крепления позволяет использовать ковши с высокой грузоподъемностью. А его размеры гарантируют великолепное усилие отрыва и силу копания.

Повышенная универсальность оборудования

Перемещение материала, уплотнение почвы, дробление породы и многое другое. Выполнение новых видов работ. Расширение ваших возможностей для бизнеса.

Большая производительность парка техники

Навесное оборудование может использоваться на экскаваторах одинакового размера. Управление активами упрощается.

Быстрое возвращение к работе

Смена навесного оборудования теперь занимает секунды, а не минуты. Быстрое возвращение к работе, меньшее время простоя.

Простота эксплуатации

Устройство для смены навесного оборудования Cat захватного типа максимально просто в использовании. Рабочие процедуры просты и легко запоминаются. Самый простой способ повысить производительность на каждой рабочей площадке.