< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Удобное устройство для быстрой смены навесного оборудования гарантирует такую же производительность и долговечность, как и оборудование с креплением на пальцах. Устройство Fusion позволяет выполнять быструю смену навесного оборудования на колесном погрузчике Cat 950-962, а также гарантирует надежную работу без вибрации и длительный срок службы.

Масса 1248.0 фунты 566.0 кг Less

Быстрая смена навесного оборудования

Оставайтесь в кабине! Возможность смены навесного оборудования на рабочей площадке в течение нескольких секунд. Нет необходимости перемещать направляющие штифты наружу и внутрь для смены навесного оборудования.

Простота эксплуатации

Зацепление выполняется очень просто, а органы управления интуитивно понятны. Простота эксплуатации для операторов любой квалификации.

Делайте больше с помощью вашего погрузчика

Выполнение новых видов работ; откройте новые возможности развития бизнеса. Теперь вы можете выполнять не только копание: ассортимент навесного оборудования, который может использоваться с устройством Fusion, позволяет выполнять подъем, перемещение, подметальные работы, штабелирование и другие виды работ.

Возможность использования одного и того же навесного оборудования на разных машинах вашего парка техники

С устройством Fusion весь парк техники будет работать значительно эффективнее. Общий интерфейс позволяет использовать навесное оборудование на колесных погрузчиках вашего парка техники, в том числе на моделях разных размеров.

Высокая производительность без ухудшения прочих характеристик

В отличие от других устройств смены навесного оборудования модель Fusion обеспечивает работу в течение всего срока службы и при полной полезной нагрузке. Отсутствие выноса устройства смены навесного оборудования. Удобство и производительность — без компромиссов.

Длительный срок службы

Захваты Fusion надежно закрепляются, что исключает вибрацию и износ. Максимальная эксплуатационная готовность и длительный срок службы.

Обзор

Конструкция Fusion гарантирует отличный обзор. Открытая рама обеспечивает оператору прекрасный обзор зубцов при погрузке и на уровне земли. Это критически важный фактор для быстрой погрузки и безопасного перемещения материалов.