< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Сучкорезы CTR 320 и 426 спроектированы по критериям максимальных показателей производительности, надежности и срока службы компонентов, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение работы. Трехножевая модель 320 с раскрытием ножей на 31 дюйм подходит для малых и средних размеров мягкой древесины или для малых размеров твердой древесины. Более мощная четырехножевая модель 426 с раскрытием ножей на 34 3/8 дюйма предназначена для более крупных размеров древесины и одновременного прореживания нескольких стволов. Учитывая нижеуказанные характеристики, невозможно не согласиться с тем, что CTR обладает самой прочной и наилучшей конструкцией среди всех сучкорезов.

Отвалы из легированной стали 14.0 дюймов 35.56 см Less
Система автоматического натяжения цепи Стандартная Стандартная Less
Маслобак балки и цепи 8.25 галл. 31.23 л Less
Масленка для балки и цепи Автоматическая Автоматическая Less
Ведущая звездочка пилы, усиленный корпус, 9 зубьев 4.0 дюймов 10.16 см Less
Высота рамы 99.7 дюймов 253.24 см Less
Длина рамы 83.0 дюймов 210.82 см Less
Ширина рамы 86.15 дюймов 218.82 см Less
Гидромотор раскряжёвочной пилы с повышенным расходом (340,7 - 416,4 л/мин (90 - 110 галл/мин)) По заказу По заказу Less
Гидромотор раскряжёвочной пилы с небольшим расходом (151,4 - 208,2 л/мин (40 - 55 галл./мин)) По заказу По заказу Less
Монтажное основание Поворотная рама H-D Поворотная рама H-D Less
Диаметр пальца монтажного основания 3.0 дюймов 7.62 мм Less
Диаметр ролика оголовка 16.0 дюймов 40.64 см Less
Ширина ролика оголовка 21.0 дюймов 55.34 см Less
Количество ножей 4 4 Less
Пильная балка с роликовым наконечником Oregon® Brand 11H 44.0 дюймов 111.76 см Less
Пильная цепь Oregon® Brand 11H Oregon® Brand 11H Less
Приводные рычаги пильной цепи 66 66 Less
Шаг пильной цепи 0.75 дюймов 1.9 см Less
Гидромотор раскряжёвочной пилы со стандартным расходом (208,2 - 340,7 л/мин (55 - 90 галл./мин)) Стандартная Стандартная Less
Горловина ковша 34.375 дюймов 87.31 см Less
Полная масса (включая аккумуляторный блок) 7500.0 фунты 3402.0 кг Less
Диаметр подшипника поворотной платформы 22.0 дюймов 55.88 см Less
Измерение крепежного болта подшипника поворотной платформы 0.75 дюймов 1.9 см Less
Крепежные болты подшипника поворотной платформы Grade 8 Grade 8 Less