< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Рабочий объем 0.75 ярдов3 0.6 м3 Less
Масса 4200.0 фунты 1905.0 кг Less
Максимальное Грузоподъемность 17637.0 фунты 8000.0 кг Less
Высота - с закрытыми зубьями 67.72 дюймов 1720.0 мм Less
Высота - с открытыми зубьями 56.69 дюймов 1440.0 мм Less
Диаметр - с закрытыми зубьями 68.31 дюймов 1735.0 мм Less
Диаметр - с открытыми зубьями 94.09 дюймов 2390.0 мм Less
Дорожный просвет - с открытыми зубьями 25.39 дюймов 645.0 мм Less
Диаметр пальца 3.15 дюймов 80.0 мм Less
Ширина крейцкопфа 5.91 дюймов 150.0 мм Less
Габаритная ширина 87.01 дюймов 2210.0 мм Less
Максимальное раскрытие 81.26 дюймов 2064.0 мм Less