B35, навесное оборудование

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

B35, гидравлический молот — навесное оборудование

Класс энергии удара 5532.0 футо-фунт-сила 7500.0 Дж Less
Ударов в минуту 250-550 250-550 Less
Макс. Рабочее давление 26.0 фунтов/кв. дюйм 180.0 кПа Less
Минимальная Рабочее давление 23.0 фунтов/кв. дюйм 160.0 кПа Less
Минимальная масса машины-носителя 33.1 фунты 30.0 кг Less
Макс. масса машины-носителя 44.1 фунты 40.0 кг Less
Диаметр инструмента 6.0 дюймы 153.0 мм Less
Макс. Номинальный расход 58.1 галл/мин 220.0 л/мин Less
Минимальная Номинальный расход 47.6 галл/мин 180.0 л/мин Less
Макс. Эксплуатационная масса 6614.0 фунты 3000.0 кг Less
Минимальная Эксплуатационная масса 6614.0 3000.0 Less

Исключительная производительность

  • Исключительная мощность в полевых условиях.
  • li> Оптимизированная конструкция и длина инструмента. li> Высококачественная сталь и теплоотвод обеспечивают высокую выходную мощность.

    Исключительные надежность и долговечность, проверенные на практике

  • Машина разработана специально для карьерных разработок, строительства дорог, сноса зданий, коммунальных работ и общих строительных работ.
  • li> Конструкция гидравлического молота, методы производства, качество проверки и испытания обеспечивают прочность, необходимую для выполнения тяжелых работ. li> Все гидравлические молоты испытаны в соответствии со стандартом ISO системы контроля качества перед доставкой.

    Простота технического обслуживания

  • Удобный доступ к оборудованию и втулкам обеспечивает легкость обслуживания в полевых условиях.
  • li>Нижнюю направляющую втулку легко заменить в полевых условиях.
  • Полноразмерные боковые пластины - простой доступ к точкам технического обслуживания.
  • Мощная сеть сервисной поддержки Cat®

  • Полная установка и обслуживание.
  • Детали можно приобрести у дилеров Cat.
  • Техническая поддержка от дилеров Cat.