Противоизносный комплект H180Es

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидромолот H180Es с противоизносным комплектом является ценным инструментом при выполнении работ в карьерах и сносе мостов, а также на работах по сносу очень крупных объектов. Дополнительный противоизносный комплект, установленный на заводе-изготовителе, будет поддерживать вашу производительность и защищать ваши инвестиции.

Класс энергии удара 12000.0 футо-фунт-сила 16720.0 Дж Less
Ударов в минуту 275-450 275-450 Less
Минимальная Номинальный расход 58.0 галл/мин 220.0 л/мин Less
Макс. Номинальный расход 79.0 галл/мин 300.0 л/мин Less
Макс. Эксплуатационная масса 9570.0 фунты 4340.0 кг Less
Минимальная Эксплуатационная масса 8798.0 фунты 3990.0 кг Less
Макс. Рабочее давление 2321.0 фунтов/кв. дюйм 16000.0 кПа Less
Минимальная Рабочее давление 2176.0 фунтов/кв. дюйм 15000.0 кПа Less
Минимальная масса машины-носителя 92600.0 фунты 42003.0 кг Less
Макс. масса машины-носителя 167600.0 фунты 76022.0 кг Less
Диаметр инструмента 7.07 дюймы 179.5 мм Less

Высокая производительность изо дня в день

Смена за сменой, день за днем ваш молот Cat будет повышать эффективность вашего экскаватора Cat. Как бы вы ни измеряли производительность — в тоннах в час или в скорости сноса, этот молот выполнит задачу.

Дробите камни, а не насыпь

Независимо от того, купите ли вы новый или подержанный молот или возьмете его в аренду, местный дилер Cat поможет вам с выбором решения, которое подойдет вам лучше всего. Качество оборудования Cat даст дивиденды и при изменении условий, поскольку вы можете продать, сдать в счет оплаты нового или восстановить оборудование, какой бы вариант ни подошел лучше всего для сохранения прибыльности вашего бизнеса.

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а не на молоте

Вам не нужно быть специалистом по молотам — мы поделимся нашим опытом и знаниями. Такие встроенные функции, как автоматическое выключение, защищают ваше оборудование при неправильных методах работы и случайных ошибках. Внутренний буфер и встроенная система подавления шума обеспечивают мощность при выполнении работ и низкий уровень шума в кабине. Если вы можете работать на экскаваторе, то сможете работать с молотом Cat как настоящий профессионал.

Тратьте меньше времени на обслуживание

Ежедневная смазка выполняется легко благодаря одной основной точке, расположенной на удобной высоте. Использование системы автоматической смазки Cat позволяет выполнять смазку молота во время работы, не только экономя ваше время, но и защищая ваши инвестиции. Поворачивайте и заменяйте втулку менее чем за час. Проверка уровня газа производится ежегодно и выполняется быстро без снятия молота. Вы можете сделать это самостоятельно… или ваш дилер Cat обеспечит комплексную поддержку, когда вам будет удобно.

Усовершенствования для удовлетворения ваших потребностей

Добавьте устанавливаемую на молот систему автоматической смазки для упрощения технического обслуживания и повышения надежности на нескольких машинах. Это идеальный выбор для крупных производственных предприятий, компаний, занимающиеся сносом, и парков сдачи техники в аренду. Вы также можете установить противоизносный комплект, чтобы защитить молот от неблагоприятных воздействий во время работы в карьерах, шахтах и при сносе строений.

Больше о вашем приобретении

Хотите узнать больше о вашем молоте? Видео по эксплуатации и техническому обслуживанию доступны через Интернет или у вашего местного дилера Cat. Работаете вдали от дома? Не проблема. Где бы вы ни работали, будьте уверены, что глобальная сеть дилеров Cat будет рядом не только для проведения технического обслуживания, но и для снабжения вас запасными частями для молота и оказания необходимых услуг. Ни один другой производитель не сможет предложить вам это.