< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В сочетании с погрузчиками с обратной лопатой и экскаваторами малой мощности Cat® гидромолот H95Es идеально подходит для временных работ в карьерах, обработки камня и бетона, а также работ по сносу небольшого и среднего объема. Закрытый корпус делает молот идеальным выбором для работ в местах с ограничениями по уровню шума.

Класс энергии удара 1500.0 футо-фунт-сила 2034.0 Дж Less
Ударов в минуту 700-1260 700-1260 Less
Минимальная Номинальный расход 18.0 галл/мин 70.0 л/мин Less
Макс. Номинальный расход 40.0 галл/мин 150.0 л/мин Less
Макс. Эксплуатационная масса 1610.0 фунты 730.0 кг Less
Минимальная Эксплуатационная масса 1323.0 фунты 600.0 кг Less
Макс. Рабочее давление 2466.0 фунтов/кв. дюйм 17000.0 кПа Less
Минимальная Рабочее давление 1450.0 фунтов/кв. дюйм 10000.0 кПа Less
Минимальная масса машины-носителя 15400.0 фунты 6985.0 кг Less
Макс. масса машины-носителя 30900.0 фунты 14016.0 кг Less
Диаметр инструмента 3.44 дюймы 87.5 мм Less

Высокая производительность в нужное время и в нужном месте

Когда вам нужно снести бордюр, бетонную конструкцию или снять старое дорожное покрытие, чтобы выполнить работу, гидромолот Cat на машине с обратной лопатой выполнит задачу. Этот мощный компактный молот аккуратно складывается, но быстро срабатывает, чтобы снести то, что вам необходимо в нужное время и в нужном месте.

Дробите асфальт, а не насыпь

Независимо от того, купите ли вы новый или подержанный молот или возьмете его в аренду, местный дилер Cat поможет вам с выбором решения, которое подойдет вам лучше всего. Качество оборудования Cat даст дивиденды и при изменении условий, поскольку вы можете продать, сдать в счет оплаты нового или восстановить оборудование, какой бы вариант ни подошел лучше всего для сохранения прибыльности вашего бизнеса.

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а не на молоте

Вам не нужно быть специалистом по молотам — мы поделимся нашим опытом и знаниями. Такие встроенные функции, как автоматическое выключение, защищают ваше оборудование при неправильных методах работы и случайных ошибках. Внутренний буфер и встроенная система подавления шума обеспечивают мощность при выполнении работ и низкий уровень шума в кабине. Если вы можете работать с обратной лопатой, то сможете работать с молотом Cat как настоящий профессионал.

Тратьте меньше времени на обслуживание

Ежедневная смазка выполняется легко благодаря одной основной точке, расположенной на удобной высоте. При установке системы автоматической смазки Cat на обратную лопату смазка молота будет производиться во время работы, обеспечивая не только экономию вашего времени, но и защиту ваших инвестиций. Продолжайте выполнять работы с втулкой, которую можно повернуть и заменить менее чем за час. Проверка уровня газа производится ежегодно и выполняется быстро без снятия молота. Вы можете сделать это самостоятельно… или ваш дилер Cat обеспечит комплексную поддержку, когда вам будет удобно.

Больше о вашем приобретении

Хотите узнать больше о вашем молоте? Видео по эксплуатации и техническому обслуживанию доступны через Интернет или у вашего местного дилера Cat. Работаете вдали от дома? Не проблема. Где бы вы ни работали, будьте уверены, что глобальная сеть дилеров Cat будет рядом не только для проведения технического обслуживания, но и для снабжения вас запасными частями для молота и оказания необходимых услуг. Ни один другой производитель не сможет предложить вам это.