< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компактный гидромолот H55Es с глушителем идеально подходит для работ по сносу тротуаров, подъездных дорожек, бордюров и шлакобетонных блоков в зонах с ограничением уровня шума, например, на территориях больниц или в жилых зонах. Эти молоты прекрасно интегрируются с вашим погрузчиком с бортовым поворотом или мини-экскаватором.

Класс энергии удара 600.0 футо-фунт-сила 813.0 Дж Less
Ударов в минуту 600-1680 600-1680 Less
Минимальная Номинальный расход 7.9 галл/мин 30.0 л/мин Less
Макс. Номинальный расход 22.0 галл/мин 85.0 л/мин Less
Макс. Эксплуатационная масса 761.0 фунты 345.0 кг Less
Минимальная Эксплуатационная масса 573.0 фунты 260.0 кг Less
Макс. Рабочее давление 2393.0 фунтов/кв. дюйм 16500.0 кПа Less
Минимальная Рабочее давление 1450.0 фунтов/кв. дюйм 10000.0 кПа Less
Минимальная масса машины-носителя 5500.0 фунты 2495.0 кг Less
Макс. масса машины-носителя 13200.0 фунты 5987.0 кг Less
Диаметр инструмента 2.28 дюймы 58.0 мм Less

Отличная производительность в ограниченных пространствах

Когда вам нужно снести тротуар, выполнить работы внутри здания или переделать фундамент, вам потребуется молот Cat на вашем мини-экскаваторе или погрузчике с бортовым поворотом. Это компактный отбойный молот позволяет работать в узких пространствах, но обладает достаточной мощностью, что позволяет расширить область применения вашей компактной строительной и дорожной техники и использовать ее также для расчистки территории и легких работ по сносу.

Один молот — множество решений

Используйте один молот для дробления асфальта и негабаритной породы и пробивки бетона. Ваш молот может быть оснащен различными инструментами в зависимости от ваших потребностей: пиками, тупоконечными дробилками, долотом, долотчатым буром и даже трамбовочной плитой. Один инструмент обеспечивает множество решений.

Дробите асфальт, а не насыпь

Независимо от того, купите ли вы новый или подержанный молот или возьмете его в аренду, местный дилер Cat поможет вам с выбором решения, которое подойдет вам лучше всего. Качество оборудования Cat даст дивиденды и при изменении условий, поскольку вы можете продать, сдать в счет оплаты нового или восстановить оборудование, какой бы вариант ни подошел лучше всего для сохранения прибыльности вашего бизнеса.

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а не на молоте

Вам не нужно быть специалистом по молотам — мы поделимся нашим опытом и знаниями. Такие встроенные функции, как автоматическое выключение, защищают ваше оборудование при неправильных методах работы и случайных ошибках. Внутренний буфер и встроенная система подавления шума обеспечивают мощность при выполнении работ и низкий уровень шума в кабине. Если вы можете работать на погрузчике с бортовым поворотом или мини-экскаваторе, то сможете работать с молотом Cat как настоящий профессионал.

Тратьте меньше времени на обслуживание

Ежедневная смазка выполняется легко благодаря одной основной точке, расположенной на удобной высоте. Поворачивайте и заменяйте втулку менее чем за час. Проверка уровня газа производится ежегодно и выполняется быстро без снятия молота. Вы можете сделать это самостоятельно… или ваш дилер Cat обеспечит комплексную поддержку, когда вам будет удобно.

Больше о вашем приобретении

Хотите узнать больше о вашем молоте? Видео по эксплуатации и техническому обслуживанию доступны через Интернет или у вашего местного дилера Cat. Работаете вдали от дома? Не проблема. Где бы вы ни работали, будьте уверены, что глобальная сеть дилеров Cat будет рядом не только для проведения технического обслуживания, но и для снабжения вас запасными частями для молота и оказания необходимых услуг. Ни один другой производитель не сможет предложить вам это.