< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

PF-48 - “жесткая” управляемая валочная харвестерная головка, обеспечивающая полный контроль валки леса оператором. Система управления позволяет оператору выполнять спиливание и позиционирование стволов при прореживании лесов с твердой древесиной, что является основной областью применения PF-48, без повреждения остальных деревьев. Уникальная конструкция с четырьмя катками хорошо зарекомендовала себя в работе с твердой древесиной и применяется уже более 15 лет, пользуясь репутацией надежной и качественной продукции.

Высота 83.0 дюймов 2108.0 мм Less
Максимальный диаметр полноразмерного устройства обрезки сучьев 18.8 дюймов 478.0 мм Less
Максимальное раскрытие ножа 31.0 дюймов 788.0 мм Less
Максимальное открытие ролика 19.0 дюймов 482.0 мм Less
Минимальный диаметр полноразмерного устройства обрезки сучьев 3.4 дюймов 86.0 мм Less
Масса 4600.0 фунты 2090.0 кг Less
Ширина (рычаги закрыты) 52.0 дюймов 1321.0 мм Less
Ширина (рычаги открыты) 62.0 дюймов 1577.0 мм Less

Технические характеристики

- Длина балки 34.0 дюймов 864.0 мм Less
- Максимальная скорость цепи 51.0 фут/с 16.0 м/с Less
- Максимальный диаметр реза 24.0 дюймов 610.0 мм Less
Объем масляного бака цепи 4.5 галл. 17.0 л Less
Натяжение цепи Автоматический Автоматический Less
Система управления и измерения Joral Joral Less
Давление при обрезке сучьев Регулируемый Регулируемый Less
Напряжение электросистемы 12 или 24 12 или 24 Less
Гидромоторы роликов подачи 2 2 Less
Ролики подачи 4 4 Less
Нож для обрезки сучьев с качающейся или фиксированной верхней частью Фиксированная Фиксированная Less
Минимальный требуемый расход рабочей жидкости 35.0 галл/мин 132.0 л/мин Less
Максимальное требуемое гидравлическое давление 4090.0 фунтов на кв. дюйм 282.0 бар Less
Основная пила - Наклон балки/Тип 0.75 дюймов 19.0 мм Less
Максимальная сила подачи (со стандартным гидромотором) 7500.0 фунты 33.0 кН Less
Максимальная скорость подачи (со стандартным гидромотором) 14.2 фут/с 4.3 м/с Less
Объем гидромотора 934 куб.см (780 куб.см оптимум) 934 куб.см (780 куб.см оптимум) Less
Подвижные рычаги устройства обрезки сучьев 2 2 Less
Марка гидромотора ролика Poclain MS08 Poclain MS08 Less
Тип гидромотора ролика Радиальный поршень Радиальный поршень Less
Поворотный механизм Caterpillar Caterpillar Less
Вращение поворотного механизма (º) - непостоянное 360 - ограничение по шлангу 360 - ограничение по шлангу Less
Система опрыскивания пней По заказу По заказу Less