< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Головки SAT322, SAT322T и SAT322T SC разработаны для эффективного удаления сучьев и окорки стволов диаметром от 75 до 560 мм (3–22 дюйма). Спроектированы для тяжелых условий эксплуатации и подходят для различных встречающихся в мире типов леса. Данные головки имеют большое количество компонентов, также используемых на более крупных процессорных головках, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность, а также общность компонентной базы в рамках линейки. Разработанные для эксплуатации в самых тяжелых условиях на различных операциях, эти головки успешно справляются с поставленными задачами, будь то круглосуточная валка крупномера в лесу, раскряжевка крупных хлыстов на нижних складах или окорка.

открытие ножей 27.0 дюймы 690.0 мм Less

Макс.

открытие вальцов 31.5 дюймы 800.0 мм Less

Максимальное усилие протяжки

Гидромоторы 4x500 куб. см — только окорочная конфигурация 6745.0 фунто-футы 30.0 кН Less
Гидромоторы 4x630 куб. см 9000.0 фунто-футы 40.0 кН Less

Максимальная скорость протяжки

Гидромоторы 4x500 куб. см — только окорочная конфигурация 19.0 фут/с 5.8 м/с Less
Гидромоторы 4x630 куб. см 16.0 фут/с 4.8 м/с Less

Ножи

два одиночных 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/2 режущие кромки 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/2 режущие кромки Less

Масса 5481.0 фунты 2486.0 кг Less
Емкость маслобака пильного узла 4.5 галл. 17.0 л Less
Рекомендуемое гидравлическое давление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 300.0 бар Less
Рекомендуемая производительность насоса 79.0 галл./мин 300.0 л/мин Less

Рабочий диапазон

Усиленные рычаги протяжных вальцов — гидромоторы OMV 3–22 дюйма, 75–560 мм 3–22 дюйма, 75–560 мм Less

Минимальное раскрытие

Усиленные рычаги протяжных вальцов — гидромоторы OMV 3.0 дюймы 75.0 мм Less

Комлевая пила

Пильная шина/тип 3/4 дюйма/11BC 3/4 дюйма/11BC Less
Длина пильной шины 36.0 дюймы 914.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 29.0 дюймы 730.0 мм Less

Размеры

Диаметр вальца до основания шипа 15.0 дюймы 390.0 мм Less
Диаметр вальца — окорка 19.0 дюймы 480.0 мм Less
Ширина 54.0 дюймы 1370.0 мм Less
Высота до пальца ротатора 77.0 дюймы 1950.0 мм Less
Ширина с закрытыми вальцами 68.0 дюймы 1720.0 мм Less
Ширина с открытыми вальцами 75.0 дюймы 1900.0 мм Less