< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Головки SAT322, SAT322T и SAT322T SC разработаны для эффективного удаления сучьев и окорки стволов диаметром от 75 до 560 мм (3–22 дюйма). Спроектированы для тяжелых условий эксплуатации и подходят для различных встречающихся в мире типов леса. Данные головки имеют большое количество компонентов, также используемых на более крупных процессорных головках, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность, а также общность компонентной базы в рамках линейки. Разработанные для эксплуатации в самых тяжелых условиях на различных операциях, эти головки успешно справляются с поставленными задачами, будь то круглосуточная валка крупномера в лесу, раскряжевка крупных хлыстов на нижних складах или окорка.

открытие ножей 27.0 дюймы 690.0 мм Less
открытие вальцов 31.5 дюймы 800.0 мм Less

Максимальное усилие протяжки

Гидромоторы 4x630 куб. см 9000.0 дюймы 40.0 мм Less

Максимальная скорость протяжки

Гидромоторы 4x630 куб. см 16.0 фут/с 4.8 м/с Less

Комлевая пила

Пильная шина/тип 0,404 дюйма/18HX 0,404 дюйма/18HX Less
Длина пильной шины 35.0 дюймы 902.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 29.0 дюймы 730.0 мм Less

Ножи

два одиночных 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/2 режущие кромки 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/2 режущие кромки Less

Масса с вершинной пилой 6133.0 фунты 2782.0 кг Less
Емкость маслобака пильного узла 4.0 галл. 15.0 л Less
Рекомендуемое гидравлическое давление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 300.0 бар Less

Рабочий диапазон

Усиленные рычаги протяжных вальцов — гидромоторы OMV 3–22 дюйма, 75–560 мм 3–22 дюйма, 75–560 мм Less

Минимальное раскрытие

Усиленные рычаги протяжных вальцов — гидромоторы OMV 3.0 дюймы 75.0 мм Less

Вершинная пила

Пильная шина/тип 0,404 дюйма/18HX 0,404 дюйма/18HX Less
Длина пильной шины 26.0 дюймы 672.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 18.0 дюймы 460.0 мм Less

Размеры

Диаметр вальца до основания шипа 15.0 дюймы 390.0 мм Less
Диаметр вальца — окорка 19.0 дюймы 480.0 мм Less
Ширина 54.0 дюймы 1450.0 мм Less
Высота до пальца ротатора 84.0 дюймы 2140.0 мм Less
Ширина с закрытыми вальцами 66.0 дюймы 1680.0 мм Less
Ширина с открытыми вальцами 75.0 дюймы 1900.0 мм Less