< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Харвестерные и процессорные головки SAT325/SAT325T разработаны для оптимального удаления сучьев со стволов диаметром от 75 до 640 мм (3–25 дюймов). Процессорные головки с тремя вальцами протяжки спроектированы для тяжелых условий эксплуатации и подходят для различных встречающихся в мире типов леса. Разработанные для эксплуатации в самых тяжелых условиях на различных операциях головки SAT325/SAT325T успешно справляются с поставленными задачами, будь то круглосуточная валка крупномера в лесу или раскряжевка крупных хлыстов на нижних складах.

открытие ножей 40.0 дюймы 1000.0 мм Less

Макс.

открытие вальцов 40.0 дюймы 1000.0 мм Less

Максимальное усилие протяжки

2xPoclain, 837 куб. см и 2xDanfoss, 500 куб. см 10790.0 фунто-футы 48.0 кН Less
2xPoclain, 1048 куб. см и 2xDanfoss, 630 куб. см 12365.0 фунто-футы 55.0 кН Less

Максимальная скорость протяжки

2xPoclain, 837 куб. см и 2xDanfoss, 500 куб. см 17.0 фут/с 5.1 м/с Less
2xPoclain, 1048 куб. см и 2xDanfoss, 630 куб. см 13.5 фут/с 4.1 м/с Less

Ножи

Система TRI-KNIFE 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/3 режущие кромки 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/3 режущие кромки Less

Масса 7893.0 фунты 3580.0 кг Less
Рабочий диапазон 3–25 дюймов, 75–640 мм 3–25 дюймов, 75–640 мм Less
Минимальное раскрытие 3.0 дюймы 75.0 мм Less
Емкость маслобака пильного узла 4.5 галл. 17.0 л Less
Рекомендуемое гидравлическое давление 5076.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Рекомендуемая производительность насоса 100.0 галл./мин 380.0 л/мин Less

Комлевая пила

Пильная шина/тип 3/4 дюйма/11BC 3/4 дюйма/11BC Less
Длина пильной шины 43.0 дюймы 1092.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 31.5 дюймы 800.0 мм Less

Размеры

Диаметр вальцов (сосна и высокогорный лес) 17.5 дюймы 445.0 мм Less
Ширина 57.0 дюймы 1440.0 мм Less
Высота до пальца ротатора 101.0 дюймы 2580.0 мм Less
Ширина с закрытыми вальцами 74.0 дюймы 1880.0 мм Less
Ширина с открытыми вальцами 77.5 дюймы 1970.0 мм Less