< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Харвестерные/процессорные головки SAT223 и SAT223T оснащены двумя вальцами протяжки и оптимально подходят для раскряжевки стволов диаметром 60–590 мм (2–23 дюйма). Спроектированы для тяжелых условий эксплуатации и подходят для различных встречающихся в мире типов леса. Модели SAT223 и SAT223T имеют большое количество компонентов, также используемых на более крупной процессорной головке для раскряжевки стволов диаметром до 25 дюймов. Это обеспечивает дополнительную прочность и надежность, а также общность компонентной базы в рамках линейки. Разработанные для эксплуатации в самых тяжелых условиях на различных операциях, головки SAT223 и SAT223T успешно справляются с поставленными задачами, будь то круглосуточная валка крупномера в лесу или раскряжевка крупных хлыстов на нижних складах.

открытие верхних ножей 33.5 дюймы 850.0 мм Less
открытие нижних ножей 29.5 дюймы 750.0 мм Less
открытие вальцов 31.5 дюймы 800.0 мм Less

Максимальное усилие протяжки

2 x MS11, 1048 куб. см 10125.0 фунто-футы 45.0 кН Less

Максимальная скорость протяжки

2 x MS11, 1048 куб. см 15.7 фут/с 4.8 м/с Less

Ножи 1 верхняя плавающая, 4 подвижные/4 режущие кромки 1 верхняя плавающая, 4 подвижные/4 режущие кромки Less
Масса с вершинной пилой 7600.0 фунты 3450.0 мм Less
Рабочий диапазон 2–23 дюйма, 60–590 мм 2–23 дюйма, 60–590 мм Less
Минимальное раскрытие 2.4 дюймы 60.0 мм Less
Емкость маслобака пильного узла 4.0 галл. 15.0 л Less
Рекомендуемое гидравлическое давление 5076.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Рекомендуемая производительность насоса 100.0 галл./мин 380.0 л/мин Less

Комлевая пила

Пильная шина/тип 3/4 дюйма / 11BC 3/4 дюйма / 11BC Less
Длина пильной шины 36.0 дюймы 914.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 29.5 дюймы 750.0 мм Less

Вершинная пила

Пильная шина/тип 0,404 дюйма,18HX 0,404 дюйма,18HX Less
Длина пильной шины 29.5 дюймы 750.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 15.5 дюймы 400.0 мм Less

Размеры

Диаметр вальца до основания шипа 21.5 дюймы 550.0 мм Less
Ширина 55.0 дюймы 1390.0 мм Less
Высота до пальца ротатора 95.0 дюймы 2400.0 мм Less
Ширина с закрытыми вальцами 62.0 дюймы 1580.0 мм Less
Ширина с открытыми вальцами 74.5 дюймы 1890.0 мм Less